Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di diametri esterni nominali | Materiale raccordo | Diametro esterno nominale (Ø) | Diametro esterno nominale seconda estremità (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.70 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | 1S | ||
109.27 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | 1S | ||
105.20 € | 1 | 7 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S | 1S | ||
86.26 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2S | 1S | ||
99.55 € | 1 | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S | 1.5S | ||
84.27 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2S | 1.5S | ||
99.34 € | 1 | 5 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | 1S | ||
123.78 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | 1S | ||
96.13 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | 1.5S | ||
118.93 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | 1.5S | ||
94.13 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | 2S | ||
113.92 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | 2S | ||
128.84 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3S | 1.5S | ||
156.25 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3S | 1.5S | ||
115.91 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3S | 2S | ||
148.58 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3S | 2S | ||
121.84 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3S | 2.5S | ||
145.55 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3S | 2.5S | ||
193.00 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4S | 2S | ||
232.52 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4S | 2S | ||
188.15 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4S | 2.5S | ||
222.65 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4S | 2.5S | ||
173.22 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4S | 3S | ||
207.87 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4S | 3S |
Loading...
Tipo | Raccordo virola | Profilo raccordo | Riduttore virola | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Virola | Diam., centrale | Riduzione/Concentricità | Finitura superficie | #320–#400 (finitura lucida) |
Configura
Proprietà di base
Gamma di diametri esterni nominali
Materiale raccordo
Diametro esterno nominale(Ø)
Diametro esterno nominale seconda estremità(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali