Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NB-09-8X8
Codice componente
|
---|
NB-09-8X8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1 (Ø) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2 (Ø) | Diametro esterno A (mm) | Lunghezza totale E (mm) | Coppia di trasmissione (N•m) | Spostamento ammesso (spostamento parallelo) (mm) | Spostamento ammesso (spostamento assiale) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Costante molla assiale (N/mm) | Rigidità torsionale (N-mm/gradi) | Diametro albero massimo d1×d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 8 | 19 | 28 | 0.343 | 0.2 | ±1.8 | 0.79X10-4 | 4.90 | 4166.8 | 10 |
Loading...
Tipo | Giunto a soffietto | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia di trasmissione(N•m) | 0.05–1.00 | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Proprietà | Rigidità torsionale elevata / Zero gioco / Tipo compatto |
Materiale corpo | Altre leghe | Categoria | Corpo giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 5000 |
Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)(mm) | 0.02–0.2 | Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) | 1.5 | Materiale soffietti | Bronzo fosforoso (PBP3-0) |
Tipo | Vite di fermo | Altri tipi di leghe | Ottone (BSBM) | Flessibilità | ○ |
Isocinetico | ○ | Con vite di fermo M | M3 |
Si trova sulla pagina di Giunti a soffietto / vite di serraggio / soffietto: bronzo fosforoso / corpo: ottone / NB / NIHON MINIATURE, il codice articolo è il seguente: NB-09-8X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NB-09-8X8.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2(Ø)
Diametro esterno A(mm)
Lunghezza totale E(mm)
Coppia di trasmissione(N•m)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)(mm)
Costante molla assiale(N/mm)
Rigidità torsionale(N-mm/gradi)
Diametro albero massimo d1×d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NB-06-2X2 |
NB-06-3X3 |
NB-06-3X5 |
NB-06-4X4 |
NB-06-5X5 |
NB-08-3X3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1 (Ø) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2 (Ø) | Diametro esterno A (mm) | Lunghezza totale E (mm) | Coppia di trasmissione (N•m) | Spostamento ammesso (spostamento parallelo) (mm) | Spostamento ammesso (spostamento assiale) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Costante molla assiale (N/mm) | Rigidità torsionale (N-mm/gradi) | Diametro albero massimo d1×d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 2 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
25.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 3 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
25.46 € | 1 | 13 giorni | 10 | 3 | 5 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
25.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | 4 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
25.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
34.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 3 | 14 | 26 | 0.196 | 0.2 | ±1,5 | 0.4X10-4 | 9.81 | 2270.2 | 8 |