Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MF-030-8X8
Codice componente
|
---|
MF-030-8X8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia di trasmissione (N•m) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1 (Ø) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2 (Ø) | Diametro esterno A (mm) | Lunghezza totale E (mm) | Coppia di trasmissione (N•m) | Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo) (mm) | Spostamento ammesso (spostamento parallelo) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Diametro albero massimo d1×d2 (mm) | Con vite di fermo M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 30 | 33 | 1.275 | 0.02–0.2 | 0.2 | 12.26X10-4 | 16 | M5 |
Loading...
Tipo | Giunto Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 2001–4,000 | Proprietà | Assorbimento delle vibrazioni / Tipo compatto | Materiale corpo | Altre leghe |
Categoria | Corpo giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 3000 | Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) | 1 |
Materiale distanziale | Resina in poliuretano | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 | Tipo | Vite di fermo |
Altri tipi di leghe | Zinco pressofuso | Flessibilità | ○ | Isolamento elettrico | ○ |
Isocinetico | ○ |
Si trova sulla pagina di Giunti a profilo dentato / bloccaggio a vite / PU / corpo: zinco pressofuso / MF / NIHON MINIATURE, il codice articolo è il seguente: MF-030-8X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MF-030-8X8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia di trasmissione(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2(Ø)
Diametro esterno A(mm)
Lunghezza totale E(mm)
Coppia di trasmissione(N•m)
Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)(mm)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)(mm)
Diametro albero massimo d1×d2(mm)
Con vite di fermo M
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MF-020-3X4 |
MF-020-3X5 |
MF-020-3X6 |
MF-040-10X10 |
MF-040-10X16 |
MF-040-10X18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia di trasmissione (N•m) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1 (Ø) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2 (Ø) | Diametro esterno A (mm) | Lunghezza totale E (mm) | Coppia di trasmissione (N•m) | Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo) (mm) | Spostamento ammesso (spostamento parallelo) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Diametro albero massimo d1×d2 (mm) | Con vite di fermo M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 20 | 24 | 0.392 | 0.02–0.2 | 0.15 | 1.72X10-4 | 10 | M4 | |
13.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 20 | 24 | 0.392 | 0.02–0.2 | 0.15 | 1.72X10-4 | 10 | M4 | |
13.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 20 | 24 | 0.392 | 0.02–0.2 | 0.15 | 1.72X10-4 | 10 | M4 | |
34.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 10 | 40 | 40 | 3.923 | 0.21–0.40 | 0.35 | 46.58X10-4 | 20 | M5 | |
34.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 16 | 40 | 40 | 3.923 | 0.21–0.40 | 0.35 | 46.58X10-4 | 20 | M5 | |
34.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 10 | 18 | 40 | 40 | 3.923 | 0.21–0.40 | 0.35 | 46.58X10-4 | 20 | M5 |