Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AR-16-3X3 |
AR-16-5X6 |
AR-16-6X6 |
AR-20-5X5 |
AR-20-5X6 |
AR-20-12X12 |
AR-25-6X8 |
AR-35-10X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia di trasmissione (N•m) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1 (Ø) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2 (Ø) | Diametro esterno A (Ø) | Lunghezza totale E (mm) | Coppia di trasmissione (N•m) | Momento di inerzia (kg・m2) | Diametro albero massimo d1×d2 (mm) | Con vite di fermo M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0.5 | 0.27X10-4 | 10 | M3 | |
12.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0.5 | 0.27X10-4 | 10 | M3 | |
12.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0.5 | 0.27X10-4 | 10 | M3 | |
13.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1 | 0.83X10-4 | 12 | M4 | |
7.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 20 | 20 | 1 | 0.83X10-4 | 12 | M4 | ||
13.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 12 | 12 | 20 | 20 | 1 | 0.83X10-4 | 12 | M4 | |
15.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 25 | 25 | 1.8 | 2.55X10-4 | 15 | M4 | |
18.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 10 | 35 | 35 | 5.5 | 13.7X10-4 | 22 | M5 |
Loading...
Applicazione | Standard | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Proprietà | Rigidità torsionale elevata / Coppia elevata / Zero gioco / Tipo compatto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Lega di alluminio | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Tipo | Vite di fermo |
Isocinetico | ○ |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia di trasmissione(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2(Ø)
Diametro esterno A(Ø)
Lunghezza totale E(mm)
Coppia di trasmissione(N•m)
Diametro albero massimo d1×d2(mm)
Con vite di fermo M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali