• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto rigido serie ARC modello lega in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARC-16-6X6
ARC-35-12X12
ARC-35-14X14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia di trasmissione
(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1
(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2
(Ø)
Diametro esterno A
(Ø)
Lunghezza totale E
(mm)
Coppia di trasmissione
(N•m)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Diametro albero massimo d1×d2
(mm)
Coppia di serraggio bullone
(N/cm)
Anello per vite di fermo tipo M

16.36 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.006616160.50.26X10-4654.2M2.6

30.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.01–10.00121235355.513.35X10-422385.1M5

30.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.01–10.00141435355.513.35X10-422385.1M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Standard Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Proprietà Rigidità torsionale elevata / Coppia elevata / Zero gioco / Tipo compatto
Materiale corpo Lega di alluminio Max. Velocità di rotazione(r/min) 5000 Tipo Anello
Isocinetico

Supporto tecnico