• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto rigido serie SR modello acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR-16-5X5
SR-16-6X6
SR-20-5X6
SR-25-10X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia di trasmissione
(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1
(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2
(Ø)
Diametro esterno A
(Ø)
Lunghezza totale E
(mm)
Coppia di trasmissione
(N•m)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Diametro albero massimo d1×d2
(mm)
Con vite di fermo M

13.08 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05–1.005516160.50.79X10-410M3

13.08 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05–1.006616160.50.79X10-410M3

14.56 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05–1.0056202012.42X10-412M4

21.01 €

1 Stesso giorno

Stock

101.01–3.00101025251.87.37X10-415M4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Standard Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Proprietà Rigidità torsionale elevata / Coppia elevata / Zero gioco / Tipo compatto
Materiale corpo Acciaio inox Max. Velocità di rotazione(r/min) 10000 Tipo Vite di fermo
Isocinetico

Supporto tecnico