• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti rigidi serie SRC in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRC-35-14X14

Codice componente
SRC-35-14X14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

48.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Standard Gamma coppia di trasmissione(N•m) 5.01–10.00 Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1(Ø) 14
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2(Ø) 14 Diametro esterno A(Ø) 35 Lunghezza totale E(mm) 35
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Proprietà Rigidità torsionale elevata / Coppia elevata / Zero gioco / Tipo compatto Materiale corpo Acciaio inox
Coppia di trasmissione(N•m) 5.5 Max. Velocità di rotazione(r/min) 5000 Momento di inerzia(kg・m2) 38.42X10-4
Tipo Anello Isocinetico Diametro albero massimo d1×d2(mm) 17
Coppia di serraggio bullone(N/cm) 481.4 Anello per vite di fermo tipo M M5

Si trova sulla pagina di Giunti rigidi serie SRC in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: SRC-35-14X14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRC-35-14X14.

Supporto tecnico