Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
U1-4-4X2.5-BK-20M |
U1-4-6X4-BK-20M |
U1-4-6X4-BK-100M |
U1-4-6X4-GN-20M |
U1-4-8X5-BK-20M |
U1-4-8X5-YL-20M |
U1-4-10X6.5-BK-20M |
U1-4-12X8-BK-20M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | 6 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 10 | 20 | ||
23.73 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 15 | 20 | ||
88.17 € | 1 | 9 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 15 | 100 | ||
26.13 € | 1 | 9 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Verde] Verde | 15 | 20 | ||
51.98 € | 1 | 80 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 23 | 20 | ||
56.78 € | 1 | 14 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Giallo | 23 | 20 | ||
68.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 30 | 20 | ||
107.21 € | 1 | 6 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 35 | 20 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla pressione | Materiale, uretano | Resina di poliuretano a base etere |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40::80 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::1.2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza(M)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali