Tubo ritardante di fiamma con punto per la saldatura delle tubazioni (a 2 strati) FW (Codici componente)

Tubo ritardante di fiamma con punto per la saldatura delle tubazioni (a 2 strati) FW
Flame retardant tube FW is excellent in self-extinguishing in compliance with UL94 Standard V-0. With two-layer structure to which flame retardant resin is applied in both inner and outer layers, markings along its total length indicate the depth of insertion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FW-4-6X4-BK-20M
FW-4-6X4-GN-20M
FW-4-6X4-GWH-20M
FW-4-6X4-GWH-100M
FW-4-6X4-YL-20M
FW-4-8X6-GN-20M
FW-4-8X6-GWH-20M
FW-4-8X6-GWH-100M
FW-4-8X6-RE-20M
FW-4-8X6-RE-100M
FW-4-8X6-WH-20M
FW-4-8X6-WH-100M
FW-4-10X7.5-BU-20M
FW-4-10X7.5-GWH-20M
FW-4-10X7.5-GWH-100M
FW-4-10X7.5-LGN-20M
FW-4-10X7.5-WH-20M
FW-4-10X7.5-WH-100M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)
(MPa)
Lunghezza
(M)
D.E. strato interno tubo (mm) D
(mm)

74.31 €

1 35 giorni 8Fino a 84Fino a 4Nero14~1.0206

80.81 €

1 8 giorni 8Fino a 84Fino a 4[Verde] Verde14~1.0206

73.93 €

1 8 giorni 8Fino a 84Fino a 4[Bianco] Bianco verdastro14~1.0206

238.06 €

1 8 giorni 8Fino a 84Fino a 4[Bianco] Bianco verdastro14~1.01006

80.81 €

1 11 giorni 8Fino a 84Fino a 4Giallo14~1.0206

90.57 €

1 8 giorni 10Fino a 106Fino a 6[Verde] Verde23~0.8208

98.90 €

1 8 giorni 10Fino a 106Fino a 6[Bianco] Bianco verdastro23~0.8208

317.66 €

1 8 giorni 10Fino a 106Fino a 6[Bianco] Bianco verdastro23~0.81008

90.57 €

1 8 giorni 10Fino a 106Fino a 6Rosso23~0.8208

317.66 €

1 8 giorni 10Fino a 106Fino a 6Rosso23~0.81008

90.57 €

1 8 giorni 10Fino a 106Fino a 6[Bianco] Bianco23~0.8208

317.66 €

1 8 giorni 10Fino a 106Fino a 6[Bianco] Bianco23~0.81008

112.79 €

1 8 giorni 12Fino a 157.5Fino a 8Blu27~0.82010

112.79 €

1 8 giorni 12Fino a 157.5Fino a 8[Bianco] Bianco verdastro27~0.82010

395.31 €

1 8 giorni 12Fino a 157.5Fino a 8[Bianco] Bianco verdastro27~0.810010

112.79 €

1 8 giorni 12Fino a 157.5Fino a 8[Verde] Verde chiaro27~0.82010

122.94 €

1 15 giorni 12Fino a 157.5Fino a 8[Bianco] Bianco27~0.82010

363.69 €

1 8 giorni 12Fino a 157.5Fino a 8[Bianco] Bianco27~0.810010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Resina ritardante di fiamma
Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Standard Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -40::80

Supporto tecnico