Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria) (MPa) | Lunghezza (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.18 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12.7 | Fino a 15 | 9.56 | Fino a 10 | 60 | ~1.1 | 20 | |
2,443.14 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12.7 | Fino a 15 | 9.56 | Fino a 10 | 60 | ~1.1 | 100 | |
146.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.35 | Fino a 7 | 4.57 | Fino a 5 | 30 | ~1.1 | 20 | |
665.83 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 6.35 | Fino a 7 | 4.57 | Fino a 5 | 30 | ~1.1 | 100 | |
375.69 € | 1 | 6 giorni | 9.53 | Fino a 10 | 6.99 | Fino a 7 | 50 | ~1.1 | 20 | ||
1,323.34 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 9.53 | Fino a 10 | 6.99 | Fino a 7 | 50 | ~1.1 | 100 | |
119.80 € | 1 | 35 giorni | 4.76 | Fino a 5 | 3.48 | Fino a 4 | 20 | ~1.1 | 20 | ||
207.49 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 7.94 | Fino a 8 | 5.9 | Fino a 6 | 40 | ~1.1 | 20 | |
882.66 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 7.94 | Fino a 8 | 5.9 | Fino a 6 | 40 | ~1.1 | 100 | |
106.08 € | 1 | 8 giorni | 4 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 15 | ~2.5 | 20 | ||
394.75 € | 1 | 35 giorni | 4 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 15 | ~2.5 | 100 | ||
105.68 € | 1 | 35 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 30 | ~1.7 | 20 | ||
394.75 € | 1 | 35 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 30 | ~1.7 | 100 | ||
137.93 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 25 | ~1.6 | 20 | ||
155.69 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | 40 | ~1.1 | 20 | ||
193.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | Fino a 10 | 8 | Fino a 8 | 60 | ~0.8 | 20 | ||
963.17 € | 1 | 94 giorni | 10 | Fino a 10 | 8 | Fino a 8 | 60 | ~0.8 | 100 | ||
397.69 € | 1 | 35 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 60 | ~1.1 | 20 | ||
1,968.52 € | 1 | 35 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | 60 | ~1.1 | 100 | ||
239.48 € | 1 | 14 giorni | 12 | Fino a 15 | 10 | Fino a 10 | 90 | ~0.7 | 20 | ||
1,157.96 € | 1 | 94 giorni | 12 | Fino a 15 | 10 | Fino a 10 | 90 | ~0.7 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Fluororesina |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Colore | Semi-trasparente |
Materiale, fluororesina | Resina FEP | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -65::200 |
Configura
Proprietà di base
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza(M)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali