Ace Ball, tipo dritto (ottone), con anello per tubo in rame BR

Ace Ball, tipo dritto (ottone), con anello per tubo in rame BR
For hydraulic/pneumatic pressure equipment.

[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work and time saving and leak prevention are complete.
· The majority of fluid passes straight, so any pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., would be minimal.
· The chrome plated body and the matching vivid colored handle enhance the appearance and the function of the instrument.
· Light torque enables easy opening/closing by turning the handle by 90°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR-1106
BR-1202
BR-1206
BR-1208
BR-1303
BR-1308
BR-1310
BR-2303
BR-2310
BR-2404
BR-2410
BR-2412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) D.E. tubo applicabile D sul lato secondario (Lato controllato)
(Ø)
Diametro alesaggio d
(φ)

15.23 €

1 8 giorni 1/8B(6A)66

15.27 €

1 8 giorni 1/4B(8A)6.356

15.25 €

1 5 giorni 1/4B(8A)66

15.25 €

1 9 giorni 1/4B(8A)86

16.18 €

1 8 giorni 3/8B(10A)9.536

15.28 €

1 8 giorni 3/8B(10A)86

16.17 €

1 8 giorni 3/8B(10A)106

21.10 €

1 8 giorni 3/8B(10A)9.538

21.09 €

1 5 giorni 3/8B(10A)108

22.83 €

1 8 giorni 1/2B(15A)12.78

21.91 €

1 8 giorni 1/2B(15A)108

22.86 €

1 8 giorni 1/2B(15A)128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) R(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Con anello per tubo in rame
Profilo leva Manopola standard Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico