Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), tipo dritto, con filettatura interna su entrambi i lati CW

Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata), tipo dritto, con filettatura interna su entrambi i lati CW
Our smallest needle valve, easy to use, economical, and allowing for pinpoint adjustment of flow rate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CW-1011
CW-1022
CW-1033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)

10.05 €

1 Stesso giorno

Stock

1/8B(6A)1/8B(6A)

14.85 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

16.95 €

1 5 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) Rc(PT) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Rc(PT) Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Supporto tecnico