Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata) tipo ad angolo, filettatura interna su entrambi i lati CW

Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata) tipo ad angolo, filettatura interna su entrambi i lati CW
[Features]
· Long seller recommended with confidence.
· Working actively in various fields with reliability and results.
· The smallest needle valve that is easy to use, convenient and is capable of making delicate high flow rate adjustments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CW-3011

Codice componente
CW-3011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.52 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) Rc(PT) Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) 1/8B(6A) Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) Rc(PT)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) 1/8B(6A) Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Pressione di esercizio 0.98MPa o inferiore

Si trova sulla pagina di Valvola Ciccolo in ottone (finitura cromata) tipo ad angolo, filettatura interna su entrambi i lati CW, il codice articolo è il seguente: CW-3011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CW-3011.

Supporto tecnico