Codice articolo del costruttore: SS-1011
Marca: ASOH
Prezzo: 68.85 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata): 1/8B(6A)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato): 1/8B(6A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS-1011
Codice componente
|
---|
SS-1011 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | R(PT) | Profilo leva | Manopola in metallo | Rivestimento corpo | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 | Pressione di esercizio | 1.96MPa o inferiore |
Si trova sulla pagina di Valvola Ciccolo-α in acciaio inox (SUS-304), filettatura esterna su entrambi i lati SS, il codice articolo è il seguente: SS-1011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS-1011.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS-1022 |
SS-1033 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
78.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) |