Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBFF2-13 |
SBFF2-20 |
SBFF2-25 |
SBFF2-32 |
SBFF2-40 |
SBFF2-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | |
29.75 € | 1 | 11 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
58.08 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
84.89 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
116.28 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
119.67 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4308 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Olio / Gas / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | Tipo 1000 | Valvola a sfera | Alesaggio grande | Lato mandata, tipo di collegamento | Viti Rc |
Lato di controllo, tipo di attacco | Viti Rc | Profilo leva | Maniglia a leva | Sede sfera | PTFE speciale |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Pressione d'esercizio massima, acqua, olio, gas / (Vapore saturo)(MPa) | 7.0(1.0) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali