Valvola a sfera in acciaio inox, tipo SBFS2, maniglia a farfalla, foro ridotto (SCS13A)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBFS2-T08
SBFS2-T10
SBFS2-T13
SBFS2-T20
SBFS2-T25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

13.99 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

14.95 €

1 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

16.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

22.46 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

28.62 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale Tipo 800 Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Profilo leva Galletto di fissaggio Sede sfera PTFE speciale
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1
Pressione d'esercizio massima, acqua, olio, gas / (Vapore saturo)(MPa) 5.6(1.0)

Supporto tecnico