Filtro olio OF-100SA, Rc1 / 2×Rc1 / 2

Filtro olio OF-100SA, Rc1 / 2×Rc1 / 2
[Caratteristiche] Impedisce l'ingresso di impurità nel liquido e previene malfunzionamenti come una combustione errata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OF-100SA

Codice componente
OF-100SA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.86 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Olio Profilo A U Materiale corpo Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.)
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Pressione di esercizio massima(MPa) 0.1 Filtro Acciaio inox N.100
Dettagli liquidi applicabili Olio pesante [Cherosene JIS N.1 (Cherosene bianco)] Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Filtro olio OF-100SA, Rc1 / 2×Rc1 / 2, il codice articolo è il seguente: OF-100SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-100SA.

Supporto tecnico