OF-70LVK – filtro olio Rc1/2 × Rc1/2 (Rc1/2 con uscita piccola)

OF-70LVK – filtro olio Rc1/2 × Rc1/2 (Rc1/2 con uscita piccola)
Prevents foreign matter from mixing in with fluid and stops problems such as combustion defects from happening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OF-70LVK

Codice componente
OF-70LVK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.47 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Olio Profilo A U Materiale corpo Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.)
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Pressione di esercizio massima(MPa) 0.1 Filtro Carta filtrante 40μ
Dettagli liquidi applicabili Cherosene JIS1 (Cherosene bianco) Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di OF-70LVK – filtro olio Rc1/2 × Rc1/2 (Rc1/2 con uscita piccola), il codice articolo è il seguente: OF-70LVK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-70LVK.

Supporto tecnico