Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OF-50SA |
OF-50SH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Scodellino | Accessorio | Filtro | Dettagli liquidi applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | 9 giorni | PC | Sfera galleggiante | Carta filtrante 40μ | Cherosene JIS1 (Cherosene bianco) | ||
22.55 € | 1 | 9 giorni | Alluminio | NA | Acciaio inox N.150 | Olio pesante [Cherosene JIS N.1 (Cherosene bianco)] |
Loading...
Liquido applicabile | Olio | Profilo | A U | Materiale corpo | Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | 1/4B(8A) | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | 1/4B(8A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.1 | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Non applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Scodellino
Accessorio
Filtro
Dettagli liquidi applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali