Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TX250205ZP3 |
TX250206ZP3 |
TX250208ZP3 |
TX250308ZP3 |
TX250310ZP3 |
TX250408ZP3 |
TX250410ZP3 |
TX250412ZP3 |
TX252605ZP3 |
TX252606ZP3 |
TX252608ZP3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2 | 5 | 0.4 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2 | 6 | 0.4 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2 | 8 | 0.4 | |
0.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Ferro | Profilo foro di montaggio | Foro esalobato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali