Viti lavorate anti manomissione con attacco due fori a testa piatta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP020410
SP020412
SP020416
SP020420
SP020512
SP020516
SP020625
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

2.90 €

1 Disponibile 7 giorni 104100.7

2.36 €

1 Disponibile 7 giorni 104120.7

2.36 €

1 Disponibile 7 giorni 104160.7

2.36 €

1 Disponibile 7 giorni 104200.7

2.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105120.8

2.36 €

1 Disponibile 7 giorni 105160.8

2.59 €

1 Disponibile 7 giorni 106251

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Due fori
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) A vite Filettatura intera

Supporto tecnico