Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TU40-P-NC |
TU50-P-NC |
TUS40-P-NC |
TUS50-P-NC |
TUS60-P-NC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 54.5 | NA | 40 | 40 | 41.5 | 35 | 35 | ||
9.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 65.5 | NA | 60 | 50 | 45.5 | 40 | 40 | ||
8.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 54.5 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | 40 | 41.5 | 44 | 35 | ||
9.76 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65.5 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | 50 | 45.5 | 49 | 40 | ||
12.01 € | 1 | 12 giorni | 10 | 76 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | 60 | 46 | 56 | 40 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale bozzello | Elastomero uretano |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | EN 1.0330 Equiv. | Con foro di montaggio | Fori rotondi (3 fori) |
Categoria di carico | Carico leggero | Ghiera | Nero | Colore cappuccio | Standard (Nero) |
Materiale corpo principale | Nylon |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali