Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T75-P-BBK |
T75-P-GY |
T100-P-BBK |
T100-P-GY |
TSW75-P-BBK |
TSW75-P-GY |
TSW100-P-BBK |
TSW100-P-GY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Ghiera | Colore cappuccio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 99 | NA | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 58 | Nero/nero foncé | Nero foncé | ||
20.45 € | 1 | 12 giorni | 10 | 99 | NA | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 58 | Nero/grigio | Grigio | ||
32.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 132 | NA | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 78 | Nero/nero foncé | Nero foncé | ||
31.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 132 | NA | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 78 | Nero/grigio | Grigio | ||
24.68 € | 1 | 12 giorni | 10 | 99 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 72 | Nero/nero foncé | Nero foncé | ||
24.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 99 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 72 | Nero/grigio | Grigio | ||
37.49 € | 1 | 12 giorni | 10 | 132 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 95 | Nero/nero foncé | Nero foncé | ||
36.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | 132 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 95 | Nero/grigio | Grigio |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 | Materiale bozzello | Elastomero uretano |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | EN 1.0330 Equiv. | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Categoria di carico | Carico medio | Materiale corpo principale | Nylon |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Ghiera
Colore cappuccio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali