Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
X4-P |
X4-P-WSP |
X5-P-WSP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 136 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 100 | 65 | 78 | ||
45.94 € | 1 | 12 giorni | 10 | 136 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 120 | 100 | 65 | 100 | ||
59.46 € | 1 | 12 giorni | 10 | 161 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 150 | 124 | 67 | 117 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Doppia rotella | Materiale bozzello | Elastomero uretano | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | EN 1.0330 Equiv. | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 74 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 45 | Lunghezza piastra(mm) | 96 | Larghezza piastra(mm) | 70 |
Categoria di carico | Carico medio | Ghiera | Nero/grigio | Colore cappuccio | Grigio |
Materiale corpo principale | Nylon |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali