Ruota a basso profilo

Ruota a basso profilo
  • Sconto volumi elevati
Mounting height is low, which comes in handy when there is a strict limitation on product height or for preventing it from falling over.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDC-55.5

Codice componente
TDC-55.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Resina Altezza di montaggio H(mm) 21 Proprietà A basso profilo per carichi pesanti
Gamma di carico(daN) ~35.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 30
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Nylon, poliammide PA6
Diam. rotella D(Ø) 20 Larghezza rotella W(mm) 15 Raggio di rotazione(mm) 20.5
Categoria di carico Carico leggero Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm) 54.5 Ghiera Nero
Materiale corpo principale Nylon

Si trova sulla pagina di Ruota a basso profilo, il codice articolo è il seguente: TDC-55.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDC-55.5.

Supporto tecnico