Ruota a sfera (pressofusa) con piastra

Ruota a sfera (pressofusa) con piastra
A ball caster with outstanding swivel performance that has both a luxurious feel and good design. Ideal for indoor furniture and wagons.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M50-P-CHR
M60-P-CHR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

13.38 €

1 12 giorni 106840511041

18.32 €

1 12 giorni 10785061.51347.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Materiale bozzello Pressofusione Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo EN 1.0330 Equiv.
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 26 Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 26
Lunghezza piastra(mm) 38 Larghezza piastra(mm) 38 Categoria di carico Carico leggero
Ghiera Cromatura (CHR) Colore cappuccio Cromatura (CHR) Materiale corpo principale Pressofusione

Supporto tecnico