Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DB63-P-CHR |
DBS63-P-CHR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.44 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con finecorsa di scorrimento | ||
18.39 € | 1 | 13 giorni | 10 | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 81 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 40 | Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | NA |
Materiale raccordo | EN 1.0330 Equiv. | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 26 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 26 | Lunghezza piastra(mm) | 38 | Larghezza piastra(mm) | 38 |
Diam. rotella D(Ø) | 63 | Larghezza rotella W(mm) | 11 | Raggio di rotazione(mm) | 49 |
Categoria di carico | Carico leggero | Ghiera | Nero/marrone naturale | Colore cappuccio | Marrone naturale |
Materiale corpo principale | Piastra in acciaio |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali