Raccordo per tubi in rame, dado svasato ⌀8

Raccordo per tubi in rame, dado svasato ⌀8
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NR-011

Codice componente
NR-011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.55 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Materiale EN CW614N Equiv. Liquido applicabile Olio
Trattamento superficie NA Tipi di componenti correlati Dado Materiale (Componenti correlati) EN CW614N Equiv.
Trattamento superficie (Componenti correlati) NA Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua calda-fredda / Aria / Olio Gamma temperature d'esercizio (Parti correlate)(°C) -20~120
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 1.75 Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame Con vite di montaggio (Parti correlate) G (Filettatura femmina)
Vite di montaggio nominale (Parti correlate) 1/4B(8A) Nominale (Parti correlate)(mm) 8 D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm) 8

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in rame, dado svasato ⌀8, il codice articolo è il seguente: NR-011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NR-011.

Supporto tecnico