Distanziali fab (spessore piastra applicabile 1.0) EF10【1-1,000 Pezzi per confezione】

Distanziali fab (spessore piastra applicabile 1.0) EF10
  • Sconto volumi elevati
A spacer that can show the height at the same time it is caulked. A spacer that is ideal for use a simple substrate pillar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EF10-M3-3-N
EF10-M3-4-N
EF10-M3-5-N
EF10-M3-6-N
EF10-M3-7-N
EF10-M3-8-N
EF10-M3-9-N
EF10-M3-10-N
EF10-M3-11-N
EF10-M3-12-N
EF10-M4-3-N
EF10-M4-4-N
EF10-M4-5-N
EF10-M4-6-N
EF10-M4-7-N
EF10-M4-8-N
EF10-M4-10-N
EF10-M4-12-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Unità di vendita Lunghezza L
(mm)
Passo
(mm)

266.67 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione30.5

256.67 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione40.5

0.44 €

1 Disponibile 6 giorni 103Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)50.5

0.44 €

1 Disponibile 6 giorni 103Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)60.5

283.33 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione70.5

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)80.5

314.92 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione90.5

309.52 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione100.5

383.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103Scatola/confezione110.5

370.48 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione120.5

383.33 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Scatola/confezione30.7

419.85 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Scatola/confezione40.7

408.33 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Scatola/confezione50.7

447.22 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 104Scatola/confezione60.7

483.65 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 104Scatola/confezione70.7

420.63 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Scatola/confezione80.7

529.37 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Scatola/confezione100.7

584.13 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 104Scatola/confezione120.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie Nichelatura Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Trattamento superficie (dettagli) Nichelatura Spessore min.(mm) 1.0

Supporto tecnico