Codice articolo del costruttore: SFL2-50
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 38.80 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Materiale: [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.
Filettatura nominale M1: 2B(50A)
Filettatura nominale M2: 2B(50A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFL2-50
Codice componente
|
---|
SFL2-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.80 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo a gomito maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::40 |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Gomito dritto in acciaio inox SFL2 e SML2, il codice articolo è il seguente: SFL2-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFL2-50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SFL2-20 |
SFL2-32 |
SFL2-40 |
SML2-06 |
SML2-10 |
SML2-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
21.13 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
26.42 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
9.73 € | 1 | 6 giorni | - | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | ||
9.99 € | 1 | 9 giorni | - | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
16.48 € | 1 | 6 giorni | - | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) |