Raccordo in bronzo, in bronzo duro, gomito a 45°

Raccordo in bronzo, in bronzo duro, gomito a 45°
Liquido di servizio: Adatto per acqua fredda, acqua calda, antigelo, olio, tubazioni dell'aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-161
OT-161MB
OT-162
OT-162MB
OT-163
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Trattamento superficie

9.45 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)NA

10.89 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)[Cromatura trivalente] Con superficie lucidata

14.72 €

1 9 giorni 3/4B(20A)NA

19.05 €

1 9 giorni 3/4B(20A)[Cromatura trivalente] Con superficie lucidata

21.04 €

1 9 giorni 1B(25A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale EN CC491K Equiv.
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico