Codice articolo del costruttore: PC/W-3.3-8-0.8
Marca: NIPPON CHEMICAL SCREW
Prezzo: 0.82 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 3.3 mm
Filettatura nominale (M): 3
Spessore t: 0.8 mm
Diametro esterno D: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PC/W-3.3-8-0.8
Codice componente
|
---|
PC/W-3.3-8-0.8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.3 | 3 | 0.8 | 8 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | PC (policarbonato) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Si trova sulla pagina di PC (policarbonato) / Rondelle chiare, il codice articolo è il seguente: PC/W-3.3-8-0.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PC/W-3.3-8-0.8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Diametro esterno D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PC/W-2.1-4-0.5 |
PC/W-2.7-6-0.5 |
PC/W-3.3-10-0.8 |
PC/W-4.5-10-0.8 |
PC/W-5.5-12-0.8 |
PC/W-6.5-13-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2.1 | 2 | 0.5 | 4 | ||
0.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 6 | |
0.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.3 | 3 | 0.8 | 10 | ||
0.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.5 | 4 | 0.8 | 10 | ||
0.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 5 | 0.8 | 12 | ||
0.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.5 | 6 | 1 | 13 |