Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVC/W-3.2-7-0.5 |
PVC/W-4.2-10-1 |
PVC/W-5.2-12-1 |
PVC/W-8.2-18-1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | ||
0.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.2 | 4 | 1 | 10 | |
1.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.2 | 5 | 1 | 12 | |
0.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8.2 | 8 | 1.5 | 18 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | PVC (cloruro di polivinile) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali