Raccordi in ottone Junlon - Dado cieco con griglia di protezione

Raccordi in ottone Junlon - Dado cieco con griglia di protezione
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 "Pneumatic Fittings." Allows for reliable connections because the mechanism takes the tube insert and clamps onto it with the sleeve and the cap nut. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UNG-06
UNG-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)

3.16 €

1 12 giorni 6

5.87 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Componenti correlati Profilo, tipo componenti correlati Dado cieco con griglia di protezione Materiale Ottone
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico