JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) connettore Y maschio

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) connettore Y maschio
[Features]
· Electroless nickel plating is applied as standard to metal parts.
· All brass parts in the M series nipples and plastic bodies have nickel plating applied as standard.
· Comes with a color seal for screw identification.
· Each of the different types of R (PT) screw are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts in elbows and Tees, and the resin mating parts rotate, allowing for free positioning according to the removal direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is still fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting, stopping the tube from turning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PYCM-8-PT1/4-PM

Codice componente
PYCM-8-PT1/4-PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.72 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PBT Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Ottone (nichelato)
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Montaggio a vite, diramazione Connettore Y maschio Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60
D.E.1 tubo applicabile(φ) 8 Vite di arresto T (pollici)(pollici) 1/4

Supporto tecnico