Ruota girevole levigata a bassa rumorositá (III SUHJTS)

Ruota girevole levigata a bassa rumorositá (III SUHJTS)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUHJTS-75-MCD

Codice componente
SUHJTS-75-MCD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.14 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 111.5 Proprietà Ruote lisce silenziose
Gamma di carico(daN) 485.01~750.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 490
Materiale bozzello Nylon MC conduttivo Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro lungo Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 63(78) Larghezza passo fori di montaggio(mm) 63(78)
Lunghezza sede di montaggio(mm) 100 Larghezza sede di montaggio(mm) 100 Diametro ruota(Ø) 75
Larghezza cerchio(mm) 18.5X2 Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico pesante
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella (Nucleo: assente) Colore rotella Nero
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Eccentricità(mm) 25 Cuscinetto Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

Si trova sulla pagina di Ruota girevole levigata a bassa rumorositá (III SUHJTS), il codice articolo è il seguente: SUHJTS-75-MCD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUHJTS-75-MCD.

Supporto tecnico