Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AIK-3.00-4
Codice componente
|
---|
AIK-3.00-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Posizione finecorsa | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Paese di produzione rotella | Larghezza pneumatico (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.20 € | 1 | 13 giorni | 304 | 80.01~140.00 | NA | 107 | 140 | 80 | 200 | 140 | 248 | - | Con aria | Nero | Produzione in Cina | 76 | Cuscinetti sigillati |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / Con paracolpi | Materiale bozzello | Gomma SBR | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Categoria di carico | Carico medio | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotelle a terra |
Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Si trova sulla pagina di Ruote orientabili con ruote ad aria / senza aria AIK / AILK /AIKB, il codice articolo è il seguente: AIK-3.00-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AIK-3.00-4.
Configura
Proprietà di base
Posizione finecorsa
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Paese di produzione rotella
Larghezza pneumatico(mm)
Cuscinetto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AIK-3.50-5 |
AIK-6-2G |
AIKB-6-2G |
AIKBL-6-2G |
AILK-2.50-4 |
AILK-3.00-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Posizione finecorsa | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Paese di produzione rotella | Larghezza pneumatico (mm) | Cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.09 € | 1 | 9 giorni | 374 | 140.01~220.00 | NA | 156 | 160 | 90 | 220 | 150 | 290 | - | Con aria | Nero | Fabbricato in Giappone | 102 | Cuscinetti sigillati | ||
50.36 € | 1 | 5 giorni | 199.5 | 35.01~80.00 | NA | 68 | 100 | 56 | 137 | 93 | 153 | - | Con aria | Grigio | Produzione in Cina | 47 | Cuscinetti sigillati | ||
45.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 199.5 | 35.01~80.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 68 | 100 | 56 | 137 | 93 | 153 | Destra | Con aria | Grigio | Produzione in Cina | 47 | Cuscinetti a sfere radiali | |
45.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 199.5 | 35.01~80.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 68 | 100 | 56 | 137 | 93 | 153 | Sinistra | Con aria | Nero | Fabbricato in Giappone | 47 | Cuscinetti sigillati | |
123.86 € | 1 | 5 giorni | 287 | 80.01~140.00 | NA | 98 | 140 | 80 | 200 | 140 | 218 | - | Senza aria | Nero | Fabbricato in Giappone | 60 | Cuscinetti sigillati | ||
97.74 € | 1 | 9 giorni | 304 | 80.01~140.00 | NA | 127 | 140 | 80 | 200 | 140 | 251 | - | Senza aria | Nero | Fabbricato in Giappone | 72 | Cuscinetti sigillati |