Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HJ-65B-MC AD-65
Codice componente
|
---|
HJ-65B-MC AD-65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro vite | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Specifiche | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.42 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Con regolatore / A basso profilo per carichi pesanti | 96.5 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica | Foro lungo | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Nero | Rotella integrata (Con piede di livellamento dedicato) | Con cuscinetto | Blu | 22 |
Loading...
Materiale raccordo | Acciaio | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli per carichi pesanti basso profilo HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD, il codice articolo è il seguente: HJ-65B-MC AD-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HJ-65B-MC AD-65.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diametro vite
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Colore componente in metallo (Finitura)
Specifiche
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Eccentricità(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HJ-50B-MC AD-50 |
HJ-50B-U |
HJ-50B-U AD-50 |
HJ-65B-U |
HJ-65B-U AD-65 |
HJ-65B-YN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro vite | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Specifiche | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.45 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti / Con regolatore | 78 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | Foro lungo | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Nero | Rotella integrata (Con piede di livellamento dedicato) | Con cuscinetto | Blu | 18 | ||
37.11 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | 78 | 220.01~320.00 | NA | 235 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Finitura a forno nera | Rotelle a terra | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | 18 | ||
62.90 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti / Con regolatore | 78 | 220.01~320.00 | NA | 235 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Nero | Rotella integrata (Con piede di livellamento dedicato) | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | 18 | ||
49.18 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | 96.5 | 220.01~320.00 | NA | 313 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Finitura a forno nera | Rotelle a terra | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | 22 | ||
81.67 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti / Con regolatore | 96.5 | 220.01~320.00 | NA | 313 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Nero | Rotella integrata (Con piede di livellamento dedicato) | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | 22 | ||
29.49 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti | 96.5 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon 6 + Nylon speciale e rigenerato | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Finitura a forno nera | Rotelle a terra | Con cuscinetto | Nero | 22 |