Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAK-TO-200SST |
SAK-TO-200TRAW |
SAKB-TO-200SST |
SAKB-TO-200TRAW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Materiale bozzello | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | NA | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | |
184.63 € | 1 | 15 giorni | NA | [Gomma sintetica] Gomma ad elevata durata | (Nucleo: alluminio) bassa resistenza alla partenza ed elasticità elevata | Nero | ||
143.11 € | 1 | 15 giorni | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | ||
205.68 € | 1 | 9 giorni | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | [Gomma sintetica] Gomma ad elevata durata | (Nucleo: alluminio) bassa resistenza alla partenza ed elasticità elevata | Nero |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / Con paracolpi | Altezza di montaggio H(mm) | 275~255 | Proprietà | Silenziosa |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 | Carico ammesso(daN) | 245 | Caratteristiche rotella | NA |
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Lunghezza passo fori di montaggio(mm) | 112 |
Larghezza passo fori di montaggio(mm) | 112(63) | Lunghezza sede di montaggio(mm) | 140 | Larghezza sede di montaggio(mm) | 140 |
Diametro ruota(Ø) | 200 | Larghezza cerchio(mm) | 45 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione |
Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotella integrata (Traino a velocità elevata di 20km/h o inferiore) | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Eccentricità(mm) | 100 | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Stock
Proprietà di base
Finecorsa
Materiale bozzello
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali