Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SAJ-TS6-SJ-100R
Codice componente
|
---|
SAJ-TS6-SJ-100R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Con foro di montaggio | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro vite | Diametro tubo applicabile (Ø) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Categoria di carico | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.23 € | 1 | 9 giorni | A vite / Con paracolpi | 139~127 | 49 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | - | 100 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 35~49 | NA |
Loading...
Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura trivalente | Specifiche | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con molle a basso impatto V (TS6 Series), il codice articolo è il seguente: SAJ-TS6-SJ-100R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAJ-TS6-SJ-100R.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Materiale bozzello
Con foro di montaggio
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro vite
Diametro tubo applicabile(Ø)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Materiale raccordo
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Cuscinetto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SAJ-TS6-50R |
SAJ-TS6-50VPA K |
SAJ-TS6-75R |
SAJ-TS6-SJ-100U |
SAJ-TS6-SJ-100VPA K |
SAJ-TS6-SJ-50R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Con foro di montaggio | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro vite | Diametro tubo applicabile (Ø) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Categoria di carico | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | Cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 87~75 | 29 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 50 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 23-30 | NA | |
36.93 € | 1 | 74 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 87~75 | 39 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 50 | 18 | Carico leggero | Con cuscinetto | - | Con caratteristica antitraccia | 23-30 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
32.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 112~100 | 39 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 75 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 30-40 | NA | |
37.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con paracolpi / A vite | 139~127 | 58 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | - | 100 | 25 | Carico leggero | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | 35~49 | NA | |
51.54 € | 1 | 9 giorni | Con paracolpi / A vite | 139~127 | 68 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | - | 100 | 25 | Carico leggero | Con cuscinetto | - | Con caratteristica antitraccia | 35~49 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
32.80 € | 1 | 5 giorni | Con paracolpi / A vite | 89~77 | 29 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | - | 50 | 25 | - | (Nucleo: assente) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 23-30 | NA |