Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Con filettatura | Maschio/Femmina | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 0::1.0 |
Configura
Proprietà di base
Profilo di collegamento T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali