Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAL21PM |
CAL21PM2 |
CAL21PM3 |
CAL22PM |
CAL22PM2 |
CAL22PM3 |
CAL23PM |
CAL23PM2 |
CAL23PM3 |
CAL24PM |
CAL24PM2 |
CAL24PM3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Liquido applicabile | Massima pressione di esercizio (MPa) | Profilo di collegamento T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | R1/8" | ||
6.35 € | 1 | 7 giorni | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | R1/8" | ||
12.65 € | 1 | 7 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | R1/8" | ||
3.03 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | R1/4" | ||
8.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | R1/4" | |
12.53 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | R1/4" | ||
3.03 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | R3/8" | ||
6.16 € | 1 | 6 giorni | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | R3/8" | ||
12.53 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | R3/8" | ||
5.32 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | R1/2" | ||
10.88 € | 1 | 6 giorni | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | R1/2" | ||
20.90 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | R1/2" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Con filettatura | Maschio/Femmina | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Liquido applicabile
Profilo di collegamento T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali