Uncino a D

Uncino a D
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Gancio a D senza blocco, Conforme a RoHS10. Materiale: acciaio inox EN 1.4301 Equiv. (SUS304) Lunghezza L (mm): 52,5 Carico di lavoro di riferimento (kgf): 30 Diametro del filo D1 (mm): 5,4

(i)Nota

  • This product can be purchased in single unit increments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DF-5

Codice componente
DF-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Cod. comp. 1473
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Lunghezza L(mm) 52.5 Carico di riferimento applicato(kgf) 30
Diametro filo D1(mm) 5.4

Si trova sulla pagina di Uncino a D, il codice articolo è il seguente: DF-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF-5.

Supporto tecnico