Bullone ad anello

Bullone ad anello
  • Sconto volumi elevati
Can be installed on wall or pillar, and used as a terminal metal fitting for chain wires.

(i)Nota

  • This product can be purchased in single unit increments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LB-10M25

Codice componente
LB-10M25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Golfare Cod. comp. 774 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Diametro filo d(mm) 5 Carico di riferimento applicato(kgf) 60 Diametro interno L(mm) 35

Si trova sulla pagina di Bullone ad anello, il codice articolo è il seguente: LB-10M25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LB-10M25.

Supporto tecnico