Piastra con anello a salto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PR-12

Codice componente
PR-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Cod. comp. 773 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Diametro filo d(mm) 12 Carico di riferimento applicato(kgf) 120 Diametro interno L(mm) 60

Si trova sulla pagina di Piastra con anello a salto, il codice articolo è il seguente: PR-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PR-12.

Supporto tecnico