Anello a presa triangolare

Anello a presa triangolare
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used as coupling fitting for chains, wires and rope.
· Open and close by only turning the nut.
· Suitable for linking belts and chains.

(i)Nota

  • This product can be purchased in single unit increments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH-3

Codice componente
TH-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Moschettone a vite Cod. comp. 1458 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Diametro filo d(mm) 3 Lunghezza L(mm) 31 Carico di riferimento applicato(kgf) 20

Si trova sulla pagina di Anello a presa triangolare, il codice articolo è il seguente: TH-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH-3.

Supporto tecnico