Ruote progettate girevoli Collegamento WAVE (Blickle)

Ruote progettate girevoli Collegamento WAVE (Blickle)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The main body is made of reinforced nylon and features a modern and well-balanced design.
· The swivel part is equipped with a sealed type radial ball bearing.
· Color is gray-white.
· Noise is reduced thanks to smooth traveling and easy operability.
· The stopper is a double stopper that stops swiveling and rotation of the wheel simultaneously.
· The wheel is made of a thermoplastic rubber that does not easily leave traces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WVX-TPA-126K-ZA-55

Codice componente
WVX-TPA-126K-ZA-55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

121.10 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento / Plastica Altezza di montaggio H(mm) 160 Proprietà Silenziosa
Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 98
Materiale bozzello Gomma termoplastica Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio inox
Diametro tubo applicabile(Ø) 22 Diametro ruota(Ø) 125 Larghezza cerchio(mm) 32
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno Colore componente in metallo (Finitura) NA Specifiche Rotelle a terra
Dettagli specifiche rotella (Nucleo: polipropilene) Colore rotella Grigio bianco Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia
Paese di produzione rotella Produzione in Germania Eccentricità(mm) 40 Cuscinetto Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

Si trova sulla pagina di Ruote progettate girevoli Collegamento WAVE (Blickle), il codice articolo è il seguente: WVX-TPA-126K-ZA-55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WVX-TPA-126K-ZA-55.

Supporto tecnico