Tubo per strumenti di aspirazione tubo quattro (per alte pressioni)

Tubo per strumenti di aspirazione  tubo quattro (per alte pressioni)
A high-pressure hose supporting a maximum working pressure of 4 MPa.

[Features]
· Ultra flexible. Improved slip characteristics. A high-pressure supporting a maximum working pressure of 4 MPa.
· Supporting a maximum working pressure of 4 MPa, this high-pressure specification drastically improves working speed.
· Using the manufacturer's original new formulation of special materials, the hose is snag-resistant and difficult to break.
· Slides flexibly and smoothly. Excellent flexibility.
· In comparison to conventional high-pressure hoses, the Hose Quattro provides greater flexibility with enhanced maneuverability while working.
· Using the manufacturer's original new formulation on the surface of the hose, the slide performance has been significantly improved to prevent the hose from snagging and breaking.
· In addition, a line has been added the surface of the hose so that you readily see if the hose is twisted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QHC-6010
QHC-6020
QHC-6030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza standard
(m)

176.52 €

1 9 giorni 10

222.70 €

1 9 giorni 20

282.59 €

1 9 giorni 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido Aria Uso servizio taglio NA D.I. nominale d 6
Diametro esterno(Ø) 10 Proprietà Resistenza alla pressione / Flessibilità Materiale strato interno tubo flessibile Elastomero speciale
Raccordo utilizzato Sui due lati Colore strato esterno Rosa, linea gialla Con raccordi in metallo Altro
Min. raggio di curvatura(mm) 18 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::4.0
Specifiche giunto Giunto a innesto rapido per pressione elevata

Supporto tecnico