Serie di lubrificatori, tazza a L

Serie di lubrificatori, tazza a L
[Caratteristiche] Serie di lubrificatori con nichelatura. [Specifiche prodotto] Materiale: tondino di ottone EN CW614N Equiv., nastro di ottone C2680R, filo di acciaio rigido SW-C, filo di acciaio ordinario SWM-B, trattamento superficiale: nichelatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LC1R
LC2.5-32
LC6M10
LC6M75
LC8M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite D

5.12 €

1 5 giorni 10R1/8

5.43 €

1 7 giorni 10Filettatura vite 5/16x32

5.47 €

1 5 giorni -M6x1.0

5.43 €

1 9 giorni -M6x0.75

5.43 €

1 7 giorni -M8x1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Asta in ottone EN CW614N Equiv.

Supporto tecnico