Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KT75-BM12XP1.75-GY |
KT100-BM12XP1.75-GY |
KT125-BM12XP1.75-GY |
KTSD75-BM12XP1.75-GY |
KTSD100-BM12XP1.75-GY |
KTSD125-BM12XP1.75-GY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 91 | 35.01~80.00 | NA | 75 | 75 | 51 | 57.5 | Carico leggero | |
30.58 € | 1 | 12 giorni | 10 | 126 | 80.01~140.00 | NA | 100 | 100 | 66 | 78 | Carico medio | ||
41.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 139 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 124 | 51 | 103 | Carico medio | ||
23.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 91 | 35.01~80.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 75 | 75 | 51 | 65 | Carico leggero | ||
36.73 € | 1 | 12 giorni | 10 | 126 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 100 | 100 | 66 | 96.5 | Carico medio | ||
45.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 139 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 120 | 124 | 51 | 116 | Carico medio |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Materiale bozzello | Elastomero uretano | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | JIS-SWCH | Diametro vite | M12XP1.75 | Ghiera | Cerchione grigio/nero |
Colore cappuccio | Grigio | Materiale corpo principale | Nylon |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali